(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Carbide blade tip, usable for drilling work materials such as stainless steel.
· Drilling of 5 sizes is possible with one unit.
· Extremely economical as parts can be replaced.
· The blade tip can be exchanged with a single touch, making it very convenient.
Detail Type | Set | Blade Tip Diameter(mm) | Φ16,18,22,25,28 | Link Model | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Material | Metal | Applicable Electric Motor | Electric drill |
Please check the type/dimensions/specifications of the part PCS2 in the Poly-Click Series, Carbide Step Drill Bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PCS2 trong chuỗi Poly-Click Series, Carbide Step Drill Bit.