(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Theta Cut

Theta Cut

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      67,295VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Straight type double reinforced cutting grindstone. Sharp cutting edge with a noticeable difference from the very first cut.

[Features]
· Thin 1 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly.
· Ultra-thin, there is no burn in the cut, and there is less burr.
· This is a sister product of Delta Cut

 
Part Number
SCT1071NX60S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

67,295 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Flat Work Material General Steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Aluminum Particle Size(#) 60
Hardness S Outside Diameter(mm) 107 Blade Thickness(mm) 1
Inner Diameter(mm) 15 Features Cutting Capacity Emphasis Peripheral Speed (Maximum operating peripheral speed)(m/s) 80
Number Contained(Sheets) 10 Features 1 Thin 1 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly. Features 2 Ultra-thin type, there is no burn in the cut, and there is less burr.
Features 3 This is a sister product of Delta Cut. Use For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc. Points Strategy 5 points

Please check the type/dimensions/specifications of the part SCT1071NX60S in the Theta Cut series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCT1071NX60S trong chuỗi Theta Cut.