(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
RB Type Container Lid

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    410,960 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
RB-23F-B
RB-30F-B
RB-54F-B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Major Diameter Frontage
(mm)
Major Diameter Depth
(mm)
Major Diameter Height
(mm)
Compatibility Container Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

410,960 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 515 352 26 RB-23・36 503-7191 460 1 pc.

510,161 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 559 375 30 B-5,RB-18・25・30・40・50,ST-30A 503-7361 580 1 pc.

460,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 567 407 30 RB-54,RB-28 352-9533 605 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· A convenient container featuring a bag handle and lower flange design.

Part Number
RB-23F-B
RB-30F-B
RB-54F-B
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Major Diameter Frontage
(mm)
Major Diameter Depth
(mm)
Major Diameter Height
(mm)
Compatibility Container Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

410,960 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 515 352 26 RB-23・36 503-7191 460 1 pc.

510,161 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 559 375 30 B-5,RB-18・25・30・40・50,ST-30A 503-7361 580 1 pc.

460,708 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 567 407 30 RB-54,RB-28 352-9533 605 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1