(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Base For Lightweight Cabinet VR

Base For Lightweight Cabinet VR

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    4,078,408 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VR-CSGN
VR-CWGN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Type Trusco Code Mass Amount Of Content

4,078,408 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) For 393 mm Width 465-2631 5kg 1 unit

5,201,070 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more For 767 mm Width 465-2657 7kg 1 unit

Basic Specifications

  • Maximum Load(kg/unit)
    Lightweight (Up to 500)
  • Other
    Option
  • Color
    Green
  • Caster
    Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)
  • Material
    Steel
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
Steel base for lightweight cabinet VR type with maximum load capacity of 500 kg.

Part Number
VR-CSGN
VR-CWGN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Type Trusco Code Mass Amount Of Content

4,078,408 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) For 393 mm Width 465-2631 5kg 1 unit

5,201,070 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more For 767 mm Width 465-2657 7kg 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1