(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
10-125 |
10-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Overall Length (mm) |
Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) |
Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) |
Weight (g/w) |
Package Size H×W×D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686,696 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 132 | 1.2 | 2 | 90 | 170×73×15 | ||
606,555 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 152 | 1.6 | 2.6 | 110 | 200×73×15 |
Stripping nipper (straight blade) for easy stripping without damaging the core wire.
[Features]
·There are two types of holes with a hole diameter of 0.8 mm and 1.5 mm
·With covered wire stripping function
·Blade shape is straight
[Applications]
·Used for cutting iron wire, copper wire, vinyl wire, rubber wire, etc. in electrical work
·Used for cutting electric wires for communication equipment, TVs, personal computers, precision equipment, etc.
·Used for stripping vinyl wire
Part Number |
---|
10-125 |
10-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Overall Length (mm) |
Steel Wire Cutting Performance (φ/mm) |
Copper Wire Cutting Performance (φ/mm) |
Weight (g/w) |
Package Size H×W×D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686,696 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | - | 132 | 1.2 | 2 | 90 | 170×73×15 | ||
606,555 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | 152 | 1.6 | 2.6 | 110 | 200×73×15 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.