(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional Air Source for Light Weight Work Bench

Optional Air Source for Light Weight Work Bench

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of TFAC-200T

  • Product Type
    Work bench attachment
  • Main body: option
    Option
  • Details Type
    Air Power Supply
  • Width dimension(mm)
    51
  • Depth(mm)
    118
  • Height Dimension(mm)
    95
  • Material
    Main Body: Steel
  • Specifications
    Coupler: With 2 Openings
  • Mass(g)
    500
  • Capacity
    1 pc.
Part Number
TFAC-200T
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

2,115,591 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Work bench attachment
  • Main body: option
    Option
  • Details Type
    Air Power Supply
  • Width dimension(mm)
    51
  • Depth(mm)
    118
  • Height Dimension(mm)
    95
  • Material
    Main Body: Steel
  • Specifications
    Coupler: With 2 Openings
  • Mass(g)
    500
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

[Features]
· An air source coupler can be attached in the vicinity to immediately enable the use of air tools, air dusters, etc. while working.
[Applications]
· Optional Accessories for "TFAE Type" Light Working Tables

Specifications of TFAC-200T

  • Product Type
    Work bench attachment
  • Main body: option
    Option
  • Details Type
    Air Power Supply
  • Width dimension(mm)
    51
  • Depth(mm)
    118
  • Height Dimension(mm)
    95
  • Material
    Main Body: Steel
  • Specifications
    Coupler: With 2 Openings
  • Mass(g)
    500
  • Capacity
    1 pc.
Part Number
TFAC-200T
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity

2,115,591 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1