(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
KPM-0960 |
KPM-0975 |
KPM-0990 |
KPM-1275 |
KPM-1290 |
KPM-1590 |
KPM-1860 |
KPM-1890 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Depth (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593,368 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 900 | 600 | 408-6899 | 270 | 1 pc. | ||
756,145 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 900 | 750 | 408-6902 | 340 | 1 pc. | ||
788,058 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 900 | 900 | 408-6911 | 410 | 1 pc. | ||
821,663 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1200 | 750 | 408-6929 | 450 | 1 pc. | ||
879,399 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1200 | 900 | 408-6937 | 550 | 1 pc. | ||
1,051,414 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1500 | 900 | 408-6953 | 680 | 1 pc. | ||
937,723 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 600 | 408-6961 | 550 | 1 pc. | ||
1,263,699 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 900 | 408-6988 | 820 | 1 pc. |
[Features]
· Protects the top board from scratches as the back side of the mat is adsorbed and does not move.
· Adsorption can be restored by washing.
[Applications]
· For protective mats on workbenches, shelves, etc.
Part Number |
---|
KPM-0960 |
KPM-0975 |
KPM-0990 |
KPM-1275 |
KPM-1290 |
KPM-1590 |
KPM-1860 |
KPM-1890 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Depth (mm) | Trusco Code | Mass (g) |
Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
593,368 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 900 | 600 | 408-6899 | 270 | 1 pc. | ||
756,145 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 900 | 750 | 408-6902 | 340 | 1 pc. | ||
788,058 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 900 | 900 | 408-6911 | 410 | 1 pc. | ||
821,663 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1200 | 750 | 408-6929 | 450 | 1 pc. | ||
879,399 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1200 | 900 | 408-6937 | 550 | 1 pc. | ||
1,051,414 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1500 | 900 | 408-6953 | 680 | 1 pc. | ||
937,723 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 600 | 408-6961 | 550 | 1 pc. | ||
1,263,699 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 900 | 408-6988 | 820 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.