(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lower Shelf Model HLT

Lower Shelf Model HLT

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,725,993 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HLT-1200
HLT-1200W
HLT-1500
HLT-1500W
HLT-1800
HLT-1800W
HLT-900
HLT-900W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Capacity

1,896,281 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1054 4.5 1 pc.

1,896,281 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1054 4.5 1 pc.

2,263,845 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1354 5.5 1 pc.

2,263,845 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1354 5.5 1 pc.

2,535,668 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1654 7.5 1 pc.

2,535,668 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1654 7.5 1 pc.

1,725,993 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 754 3.5 1 pc.

1,725,993 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 754 3.5 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Work bench attachment
  • Main body: option
    Option
  • Maximum Load(kg)
    50
  • Depth(mm)
    250
  • Height Dimension(mm)
    30
  • Material
    Steel
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

HLT type workbench lower shelf.
HLT type.
Product type: Workbench attachment (optional)
Maximum load capacity (kg): 50
Compatible models: GW type, UT type, HW type, DW type
Materials: steel

Part Number
HLT-1200
HLT-1200W
HLT-1500
HLT-1500W
HLT-1800
HLT-1800W
HLT-900
HLT-900W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Capacity

1,896,281 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1054 4.5 1 pc.

1,896,281 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1054 4.5 1 pc.

2,263,845 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1354 5.5 1 pc.

2,263,845 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1354 5.5 1 pc.

2,535,668 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1654 7.5 1 pc.

2,535,668 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1654 7.5 1 pc.

1,725,993 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 754 3.5 1 pc.

1,725,993 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 754 3.5 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1