(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Lower Shelf Model AELT

Lower Shelf Model AELT

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,527,890 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AELT-1200
AELT-1200W
AELT-1500
AELT-1500W
AELT-1800
AELT-1800W
AELT-900
AELT-900W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Capacity

1,711,341 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1047 3.0 1 pc.

1,711,341 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1047 3.0 1 pc.

1,949,295 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1347 3.5 1 pc.

1,949,295 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1347 3.5 1 pc.

2,158,207 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1647 4.5 1 pc.

2,158,207 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1647 4.5 1 pc.

1,527,890 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Green 747 2.0 1 pc.

1,527,890 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 747 2.0 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Work bench attachment
  • Main body: option
    Option
  • Maximum Load(kg)
    20
  • Depth(mm)
    240
  • Height Dimension(mm)
    23
  • Material
    Steel
  • Capacity
    1 pc.

Product Description

Lower shelf for AE type workbench.
[Features]
· Can be mounted to mainly AE type (or BO type) or similar workbenches.
· 2 pieces (excluding the 450 mm depth type) can be attached to make even more effective use of the workbench.
[Applications]
· Installation of a bottom shelf allows effective use of space underneath workbench.

Part Number
AELT-1200
AELT-1200W
AELT-1500
AELT-1500W
AELT-1800
AELT-1800W
AELT-900
AELT-900W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Width dimension
(mm)
Mass
(kg)
Capacity

1,711,341 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1047 3.0 1 pc.

1,711,341 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1047 3.0 1 pc.

1,949,295 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1347 3.5 1 pc.

1,949,295 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1347 3.5 1 pc.

2,158,207 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Green 1647 4.5 1 pc.

2,158,207 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 1647 4.5 1 pc.

1,527,890 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Green 747 2.0 1 pc.

1,527,890 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) White 747 2.0 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1