(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Acrylic Panel for Mesh Rack

Acrylic Panel for Mesh Rack

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    522,017 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MEA-33
MEA-34
MEA-36
MEA-43
MEA-44
MEA-63
MEA-64
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

723,337 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 890 290 256-6192 800g 1 pc.

1,064,449 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 890 440 256-6206 1200g 1 pc.

1,395,528 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 890 590 256-6214 1600g 1 pc.

942,430 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1190 290 256-6222 1000g 1 pc.

1,414,987 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1190 440 256-6231 1600g 1 pc.

522,017 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 590 290 256-6176 400g 1 pc.

694,506 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 590 440 256-6184 500g 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Plastic
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Thickness Dimensions(mm)
    2
  • Application
    Can be placed on a mesh type shelf board for displaying goods.
  • Specifications
    Transparency
  • 内容量
    1 pc.

Product Description

[Applications]
· Can be placed on a mesh type shelf board for displaying goods.

Part Number
MEA-33
MEA-34
MEA-36
MEA-43
MEA-44
MEA-63
MEA-64
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

723,337 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 890 290 256-6192 800g 1 pc.

1,064,449 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 890 440 256-6206 1200g 1 pc.

1,395,528 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 890 590 256-6214 1600g 1 pc.

942,430 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1190 290 256-6222 1000g 1 pc.

1,414,987 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1190 440 256-6231 1600g 1 pc.

522,017 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 590 290 256-6176 400g 1 pc.

694,506 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 590 440 256-6184 500g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1