(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shelf Component Single Vibration-Damping Brackets (Made of Stainless Steel) (L)

Shelf Component Single Vibration-Damping Brackets (Made of Stainless Steel) (L)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    22,496 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
L
S
W-NG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Width dimension
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Metal fittings type Amount Of Content

60,708 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Silver 129 129 507-2972 95g Single Anti-Vibration Plate, Large 1 pc.

22,496 VND

1 Piece(s) Same day Silver 76 76 507-2964 17g Single Anti-Vibration Plate, Small 1 pc.

57,603 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Neogray 81 72 414-4929 44g Corner Brackets 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

Vibration-damping bracket used for corners of a lightweight shelf to reduce wobble.
[Features]
· Material Steel.

Part Number
L
S
W-NG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Width dimension
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Metal fittings type Amount Of Content

60,708 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Silver 129 129 507-2972 95g Single Anti-Vibration Plate, Large 1 pc.

22,496 VND

1 Piece(s) Same day Silver 76 76 507-2964 17g Single Anti-Vibration Plate, Small 1 pc.

57,603 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Neogray 81 72 414-4929 44g Corner Brackets 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Uses for the corner of light duty shelves to reduce vibration.

Materials

●Steel