(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
40-1200-NG |
40-1500-NG |
40-1800-NG |
40-2100-NG |
40-2400-NG |
40-3000-NG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length Dimension (mm) |
Trusco Code | Mass | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287,210 VND |
1 Piece(s) | Same day | 1200 | 507-2778 | 1.41kg | 1 pc. | ||
356,849 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 1500 | 507-2794 | 1.77kg | 1 pc. | ||
446,250 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 507-2816 | 2.12kg | 1 pc. | ||
518,750 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2100 | 507-2832 | 2.47kg | 1 pc. | ||
753,818 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2400 | 511-3547 | 2.83kg | 1 pc. | ||
936,868 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3000 | 511-3555 | 3.53kg | 1 pc. |
L-shaped angle for lightweight shelves.
[Features]
·The material is steel, and the surface treatment consists of powder coating.
·The color is neo gray, and the size is 39.5 mm wide and 39.5 mm deep.
·Angle lengths can be selected from six types: 1,200, 1,500, 1,800, 2,100, 2,400, and 3,000 mm.
[Applications]
·Available as an optional component for lightweight shelves.
·Ideal for changing the length of the L-shaped angle of a lightweight shelf, replacing it, etc.
Part Number |
---|
40-1200-NG |
40-1500-NG |
40-1800-NG |
40-2100-NG |
40-2400-NG |
40-3000-NG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length Dimension (mm) |
Trusco Code | Mass | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287,210 VND |
1 Piece(s) | Same day | 1200 | 507-2778 | 1.41kg | 1 pc. | ||
356,849 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 1500 | 507-2794 | 1.77kg | 1 pc. | ||
446,250 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 507-2816 | 2.12kg | 1 pc. | ||
518,750 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2100 | 507-2832 | 2.47kg | 1 pc. | ||
753,818 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2400 | 511-3547 | 2.83kg | 1 pc. | ||
936,868 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3000 | 511-3555 | 3.53kg | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.