(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
L-3V-NG |
L-3W-NG |
L-3X-NG |
L-4V-NG |
L-4W-NG |
L-4X-NG |
L-5V-NG |
L-5W-NG |
L-5X-NG |
L-6V-NG |
L-6W-NG |
L-6X-NG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Depth (mm) |
Trusco Code | Mass | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414,558 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 875 | 300 | 003-0902 | 2.7kg | 1 pc. | ||
701,415 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 875 | 600 | 003-0929 | 5.4kg | 1 pc. | ||
528,903 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 875 | 450 | 003-0911 | 3.6kg | 1 pc. | ||
1,010,848 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1200 | 300 | 003-0937 | 4.3kg | 1 pc. | ||
1,304,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1200 | 600 | 003-0953 | 7.1kg | 1 pc. | ||
1,413,200 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1200 | 450 | 003-0945 | 5.7kg | 1 pc. | ||
1,335,523 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1500 | 300 | 003-0988 | 5.3kg | 1 pc. | ||
2,217,898 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1500 | 600 | 003-1003 | 8.7kg | 1 pc. | ||
1,676,310 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1500 | 450 | 003-0996 | 7kg | 1 pc. | ||
1,553,421 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 300 | 003-1011 | 6.3kg | 1 pc. | ||
2,626,220 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 600 | 003-1038 | 10.3kg | 1 pc. | ||
2,016,516 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 450 | 003-1020 | 8.2kg | 1 pc. |
The special cross section shape makes this shelf board lightweight and tough.
[Features]
· Uses an environmentally friendly powder coating.
· Additional shelf board set for L type lightweight shelves.
[Applications]
· Additional shelves can be installed.
Part Number |
---|
L-3V-NG |
L-3W-NG |
L-3X-NG |
L-4V-NG |
L-4W-NG |
L-4X-NG |
L-5V-NG |
L-5W-NG |
L-5X-NG |
L-6V-NG |
L-6W-NG |
L-6X-NG |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Depth (mm) |
Trusco Code | Mass | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414,558 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 875 | 300 | 003-0902 | 2.7kg | 1 pc. | ||
701,415 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 875 | 600 | 003-0929 | 5.4kg | 1 pc. | ||
528,903 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 875 | 450 | 003-0911 | 3.6kg | 1 pc. | ||
1,010,848 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1200 | 300 | 003-0937 | 4.3kg | 1 pc. | ||
1,304,000 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1200 | 600 | 003-0953 | 7.1kg | 1 pc. | ||
1,413,200 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1200 | 450 | 003-0945 | 5.7kg | 1 pc. | ||
1,335,523 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1500 | 300 | 003-0988 | 5.3kg | 1 pc. | ||
2,217,898 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1500 | 600 | 003-1003 | 8.7kg | 1 pc. | ||
1,676,310 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1500 | 450 | 003-0996 | 7kg | 1 pc. | ||
1,553,421 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 300 | 003-1011 | 6.3kg | 1 pc. | ||
2,626,220 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 600 | 003-1038 | 10.3kg | 1 pc. | ||
2,016,516 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1800 | 450 | 003-1020 | 8.2kg | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.