(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
SNC-100 |
SNC-125 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Diameter (mm) |
Mounting Height (mm) |
Allowable Load (kg) |
Trusco Code | Mass | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,786,072 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 100 | 126 | 50 | 458-2128 | 580g | 1 pc. | ||
2,035,261 VND |
1 Piece(s) | 32 Day(s) or more | 125 | 152 | 56 | 458-2144 | 780g | 1 pc. |
[Features]
· Because the unique casters for the Canyon shelf are a screw-type, they are sturdy and can be easily replaced using a wrench. A wrench is included with each caster.
· When using the cushioning rubber (urethane resin) on a wagon, it will lessen shocks that occur when entering and exiting rooms, as well as when contact is made with wall surfaces.
[Applications]
· Casters for Canyon shelves.
Part Number |
---|
SNC-100 |
SNC-125 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wheel Diameter (mm) |
Mounting Height (mm) |
Allowable Load (kg) |
Trusco Code | Mass | Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,786,072 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 100 | 126 | 50 | 458-2128 | 580g | 1 pc. | ||
2,035,261 VND |
1 Piece(s) | 32 Day(s) or more | 125 | 152 | 56 | 458-2144 | 780g | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.