(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional Parts or Canyon Shelf Pole Floor Fixing Metal Bracket

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    347,326 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FK-A
FK-B
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Trusco Code Mass Capacity

347,326 VND

1 Piece(s) - 17 Day(s) or more 458-1971 90g 1 pc.

433,185 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 458-1989 30g 1 Pack (2 pcs.)

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· The FK-A is an adjuster-type earthquake-resistant fixing fixture for floor surfaces.
· The FK-A is an earthquake-resistant fixing fixture that can be used to affix shelf struts to wall surfaces.
[Applications]
· Fixing fixture for floor surfaces.

Part Number
FK-A
FK-B
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Trusco Code Mass Capacity

347,326 VND

1 Piece(s) - 17 Day(s) or more 458-1971 90g 1 pc.

433,185 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

11 Day(s) or more 458-1989 30g 1 Pack (2 pcs.)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1