(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Since the tip is rubber, it will not damage the workpiece.
・ By pressing the tip directly against the pipe and blowing it, the inner surface of the pipe can be cleaned quickly.
Part Number |
---|
TD-18-PN |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
402,863 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Product Type | Air Duster Nozzle | Nozzle Length(mm) | 30 | Nozzle Diameter(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Mounting Port | G1/8 | Mass | 10g | Trusco Code | 284-3773 |
Features | Since the tip is made of rubber, it does not scratch the workpiece. Directly push the tip into a pipe and blow to quickly clean the inner surface of the pipe. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TD-18-PN in the Protector Nozzle for Air Duster series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TD-18-PN trong chuỗi Protector Nozzle for Air Duster.