(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TRUSCO NAKAYAMA, Nozzle for Air Duster TD-18-BN Increase

TRUSCO NAKAYAMA, Nozzle for Air Duster TD-18-BN Increase
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      649,588VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Approx. 2.7 times more air than the normal amount of air is emitted.
[Application]
・ Nozzle for air duster.

Features

●About 2.7 times the air comes out from the normal air amount.

Specification

●Nozzle Length(mm):47
●Nozzle Opening Diameter(mm):15
●Nozzle Mounting Port:G1/8
●SPQ(piece):10
Part Number
TD-18-BN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

649,588 VND

1 Piece(s) 5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Air Duster Nozzle Nozzle Length(mm) 47 Nozzle Diameter(mm) 15
Nozzle Mounting Port G1/8 Mass 24g Trusco Code 228-0671
Features About 2.7 times the usual amount of air is produced.

Please check the type/dimensions/specifications of the part TD-18-BN in the TRUSCO NAKAYAMA, Nozzle for Air Duster TD-18-BN Increase series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TD-18-BN trong chuỗi TRUSCO NAKAYAMA, Nozzle for Air Duster TD-18-BN Increase.