(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Cutting chips can be removed by inserting the tip of the nozzle inside a tapped hole for machining such as a tap hole of 5 mm or less.
Product Type | Air Duster Nozzle | Nozzle Length(mm) | 95 | Nozzle Diameter(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Mounting Port | G1/8 | Mass | 24g | Trusco Code | 284-3811 |
Features | Chips can be removed by inserting the tip of nozzle inside the hole used when processing such as tap holes of 5 mm or less. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TD-18-1SN in the Needle Nozzle for Air Duster series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TD-18-1SN trong chuỗi Needle Nozzle for Air Duster.