(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The air mounting port allows installation from both above and below.
[Applications]
· For general dust work.
Product Type | Air Duster (Aluminum Body) | Max Operating Pressure(Mpa) | 1 | Nozzle Length(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nozzle Diameter(mm) | 2 | Details Type | Lever Type, Suspended Type, Plug Type | Nozzle Mounting Port | G1/8 |
Air Mounting Port | G1/4 | Overall Length(mm) | 110 | Mass | 234g |
Trusco Code | 276-0274 | Features | The air mounting port allows installation from both above and below. | Application | For general dust work. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TD-80-2W in the Air duster trigger type 2WAY type standard nozzle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TD-80-2W trong chuỗi Air duster trigger type 2WAY type standard nozzle.