(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Replacement Blade for Mini Mechanical Saw

Replacement Blade for Mini Mechanical Saw
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,029,450VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Spare blades for mini mechanical saws used for cutting metal panels.
A set of 10 blades with 32 ridges, .

 
Part Number
1026-49A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,029,450 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Replacement Blade Number of Teeth(Teeth) 32 Number of Packets(Sheets) 1
Trusco Code 404-2701 Mass 40 g/Bag

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1026-49A in the Replacement Blade for Mini Mechanical Saw series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1026-49A trong chuỗi Replacement Blade for Mini Mechanical Saw.