(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Saw blade for the long stroke type air saw "603".
[Applications]
· For cutting iron plates, plastic, bumpers, etc.
Part Number |
---|
A1012 |
A1013 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | TPI (Teeth) | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,083,005 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 18 | 406-8866 | 44 | ||
1,111,725 VND | 1 Pack(s) | 5 Pieces Per Package 5 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 24 | 406-8874 | 42 |
Loading...Tải…
Type | Replacement Blade | Number of Pieces per pack(Sheets) | 5 |