(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· It is ideal for various filing on molds, etc.
[Applications]
· For Sanding Resin / Iron Plate / Metals, etc.
Part Number |
---|
A4030 |
A4031 |
A4032 |
A4033 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Shape | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
357,055 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Flat file | 406-8882 | 21 | ||
356,835 VND | 2 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Round File | 406-8891 | 19 | ||
342,366 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Half round file | 406-8904 | 19 | ||
342,366 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Triangular File | 406-8912 | 19 |
Loading...Tải…
Type | Tip tool | Shaft(mm) | 5 |