(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Air Ratchet Wrench

Air Ratchet Wrench
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,067,093VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for tightening bolts in narrow spaces.
· Light touch throttle lever for easy speed control.
[Applications]
· For tightening bolts in narrow spaces.

 
Part Number
MR-2209
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,067,093 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Suitable Bolt Diameter(φ/mm) 10 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Socket Insertion Angle(mm) 9.5
Maximum Tightening Torque(N▪m) 40 Number of No-load Revolutions(rpm) 270 Air Consumption(m³/min) 0.34
Exhaust Rear Hose Fixing Port Rc1/4 Total Length(mm) 165
Trusco Code 390-4024 Mass(g) 520 Use For tightening bolts in narrow spaces.

Please check the type/dimensions/specifications of the part MR-2209 in the Air Ratchet Wrench series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MR-2209 trong chuỗi Air Ratchet Wrench.