(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flat Pliers

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,692,325 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TKHR-0030
TKHR-0045
TKHR-0060
TKHR-0075
TKHR-0090
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Opening Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,692,325 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250 30 212-1981 380

2,150,595 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 260 45 212-1999 570

2,329,580 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 265 60 212-2006 600

2,682,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 275 75 212-2014 650

3,120,028 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 275 90 212-2022 680

Basic Specifications

  • Product Type
    Tongs
  • Material
    S45C

Product Description

[Features]
· Insert thin plate to bend.
· Suppresses the bends (seams) of thin plate.
· The end is flat.

Part Number
TKHR-0030
TKHR-0045
TKHR-0060
TKHR-0075
TKHR-0090
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Total Length
(mm)
Opening Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

1,692,325 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250 30 212-1981 380

2,150,595 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 260 45 212-1999 570

2,329,580 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 265 60 212-2006 600

2,682,871 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 275 75 212-2014 650

3,120,028 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 275 90 212-2022 680

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1