(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Measure gaps using this tape width.
· This is a hardened product.
[Applications]
· Measurement of grooves, gaps, etc.
Loading...Tải…
Material | Stainless Steel (SUS420J2) | Application | Measurement of grooves/clearance, etc. | Instrumental Error(mm) | ±0.05 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Measure gaps using this tape width. Tempered. |