(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
・ A convenient set of tapered gauge 700 A and ruler 130 mm. Comes with a pen clip that is convenient to carry.
・ It is a hardened product.
[Application]
・ Measurement of grooves, gaps, etc. Length measurement.
Part Number |
---|
TG-700S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
454,356 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Measuring Range(mm) | Taper gauge 1.0 to 15.0 (0.10 scale), linear gauge 0 to 130 (0.5 scale) | Length(mm) | 155 | Trusco Code | 229-7663 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel (SUS420J2) | Application | Measurement of grooves/clearance, etc. | Mass(g) | 40 |
Instrumental Error(mm) | Taper Gauge ± 0.05, Straight Scale ±0.13 | Features | Handy set composed by taper gauge 700 A and linear gauge 130 mm. Portable, with pen clip. Quenched steel. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TG-700S in the Taper gauge series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TG-700S trong chuỗi Taper gauge.