(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Station Type Foam Cutter

Station Type Foam Cutter

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,477,529VND/Unit
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

[Features]
· Lightweight design focusing on workability and operability.
· Since styrofoam is fused into the heater line, minute trash does not emerge and the cut surface is clean.
· Block shaped Styrofoam can be cut and processed easily.
[Applications]
· For cutting Styrofoam.

Part Number
HC-300F
HC-650F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPower Consumption
(W)
Effective length of blade
(mm)
Cutting Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

12,477,529 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 45300220442-94942850

13,234,899 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 80650250442-95083000
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPower Consumption
(W)
Effective length of blade
(mm)
Cutting Depth
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Heat Cutter Power Supply(V) AC100 Features 1 Lightweight design focusing on workability and operability.
Features 2 Since styrofoam is fused into the heater line, minute trash does not emerge and the cut surface is clean. Features 3 Block shaped Styrofoam can be cut and processed easily. Heater Wire Diameter 0.5mm
Accessory Heater×2
Close

Comparison list