(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Jet Oiler (Star Vertical Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    15,640 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
200
307
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Nozzle Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

56,806 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 180 110 295-0201 25 1 pc.

15,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 35 52 293-9142 7 1 pc.

Basic Specifications

  • Color
    Blue
  • Material
    Polyethylene (PE)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Polyethylene (PE) oil syringe.
[Features]
· Soft, thick-walled bottle with excellent resilience.
* Do not store in places exposed to sunlight for long periods.
[Applications]
· Can be used for water, chemicals, adhesives, etc.

Part Number
200
307
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Nozzle Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

56,806 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 180 110 295-0201 25 1 pc.

15,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 35 52 293-9142 7 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●A soft thick bottle excellent in resilience.

Specification

●Color:Blue

Materials

●Polyethylene(PE)