(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
11902 |
11903 |
11904 |
11905 |
11906 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Brush Standard and Size (No.) |
Total Length (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,220 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0 | 222 | 292-1359 | 5 | 1 pc. | ||
70,553 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 229 | 292-1715 | 5 | 1 pc. | ||
93,810 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 242 | 292-2541 | 10 | 1 pc. | ||
111,338 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 256 | 292-2550 | 10 | 1 pc. | ||
134,017 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 14 | 247 | 292-2568 | 10 | 1 pc. |
[Features]
· Compatible with quick-drying paint, and suitable for drawing lines.
[Applications]
· For detail painting.
· For removing dust from fine parts.
· For applying adhesives, etc.
Part Number |
---|
11902 |
11903 |
11904 |
11905 |
11906 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Brush Standard and Size (No.) |
Total Length (mm) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28,220 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0 | 222 | 292-1359 | 5 | 1 pc. | ||
70,553 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 229 | 292-1715 | 5 | 1 pc. | ||
93,810 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 242 | 292-2541 | 10 | 1 pc. | ||
111,338 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 12 | 256 | 292-2550 | 10 | 1 pc. | ||
134,017 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 14 | 247 | 292-2568 | 10 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.