(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single Pipe (with Attached Pin)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    835,623 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TK-1M
TK-3M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Sizes
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

835,623 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 48.6×1000 360-5493 2700 1 pc.

2,804,605 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 48.6×3000 360-5515 8200 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Single Pipe
  • Specifications
    JIS Standard Product (JIS G3444)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A single tube pipe that can be used for various purposes such as simple scaffolding boards and enclosures.
[Features]
·Made of steel.
·Since it has a pin, it can be used by connecting.
[Applications]
·For scaffolding, enclosures, etc.

Part Number
TK-1M
TK-3M
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Sizes
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

835,623 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 48.6×1000 360-5493 2700 1 pc.

2,804,605 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 48.6×3000 360-5515 8200 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1