(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
TDWG-610 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
9,596,525 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 unit |
Professional scaffold platform with extendable legs and a wide top plate that offers stability and excellent workability.
[Features]
· Top plate width: 400 mm, height: 0.60 to 1.18 m.
· The 4 supporting posts can all be adjusted, allowing a flat base (handles differences in levels of up to 31 cm) to be maintained.
· Extendable lever focuses on safety and adopts a double lock mechanism.
· Made of aluminum.
[Applications]
· Ideal for interior and exterior electrical work.
Part Number |
---|
TDWG-610 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
9,596,525 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.