(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
GXT15T |
GXT18T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Setting Height (mm) |
Storage Dimensions (mm) |
Number of Steps (Level) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,435,947 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1350~1505 | 462X1637X90 | 4 | 455-5449 | 5400 | 1 unit | ||
9,283,939 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1639~1794 | 462X1938X90 | 5 | 455-5457 | 6000 | 1 unit |
[Features]
·Simply hang the mounting hook on the truck's tailgate, and you can easily raise and lower the truck bed.
·Comes with a handle bar that is safe and easy to climb.
·The height position of the hook can be changed according to the track being used.
·Swivel legs can absorb slight differences in height due to installation surface conditions and load weight.
[Applications]
·For lifting and lowering to the bed of a truck.
Part Number |
---|
GXT15T |
GXT18T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Setting Height (mm) |
Storage Dimensions (mm) |
Number of Steps (Level) |
Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,435,947 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1350~1505 | 462X1637X90 | 4 | 455-5449 | 5400 | 1 unit | ||
9,283,939 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 1639~1794 | 462X1938X90 | 5 | 455-5457 | 6000 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.