(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TAF-1 |
TAF-2 |
TAF-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Top Panel Height (m) |
Whole length when stored (m) |
Number of Steps | Trusco Code | Mass (kg) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,046,626 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.28 | 0.31 | 1 | 274-3574 | 1.4 | 1 unit | ||
1,450,395 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.56 | 0.61 | 2 | 253-7478 | 2.1 | 1 unit | ||
1,959,130 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 0.8 | 0.86 | 3 | 253-7486 | 3.0 | 1 unit |
Standard type aluminum platform.
[Features]
· Best-selling aluminum step.
· Aluminum plate thickness is 1 mm, and durability is improved.
· It is entirely anodized.
· Comes with leg cover to prevent floor scratches when working indoors.
· Material: aluminum.
[Applications]
· For simple work in offices, shops, etc.
· For other light work.
Part Number |
---|
TAF-1 |
TAF-2 |
TAF-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Top Panel Height (m) |
Whole length when stored (m) |
Number of Steps | Trusco Code | Mass (kg) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,046,626 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.28 | 0.31 | 1 | 274-3574 | 1.4 | 1 unit | ||
1,450,395 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 0.56 | 0.61 | 2 | 253-7478 | 2.1 | 1 unit | ||
1,959,130 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 0.8 | 0.86 | 3 | 253-7486 | 3.0 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.