(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight Edge (eye beam type) (SEIB-750)

Straight Edge (eye beam type) (SEIB-750)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,646,122VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·It is used for measuring flatness, straightness, and strain checking.
·It has a polished finish.
·For inspection and measurement of flatness, straightness and parallelism.

Part Number
SEIB-750
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Thickness
(mm)
Length
(mm)
Measurement precision JAN Code Trusco Code Mass
(g)

7,199,936 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 501075010μm-308-44343200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Straight Edge Scale Not Included Material Special tool steel
Specifications Polishing finishing

Please check the type/dimensions/specifications of the part SEIB-750 in the Straight Edge (eye beam type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SEIB-750 trong chuỗi Straight Edge (eye beam type).

Products like this...

Part Number
SEIB-1000
SEIB-2500
SEIB-300
SEIB-500
SEIB-600
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Thickness
(mm)
Length
(mm)
Measurement precision JAN Code Trusco Code Mass
(g)

11,586,389 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 6012100012μm-308-44425000

70,381,276 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 10020250027μm-466-510425000

4,646,122 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50103005μm4520698005348471-93011000

5,044,873 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50105007μm-308-44181500

6,077,848 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50106008μm-308-44262000