(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Steel construction and a polished finish has increased the quality of the ordinary product.
· For flatness, straightness, and parallelism inspection measurement.
Product Model | Straight Edge | Scale | Not Included |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SEH-150 in the Steel Straight Edge (Flat Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SEH-150 trong chuỗi Steel Straight Edge (Flat Type).
Part Number |
---|
SEH-200 |
SEH-300 |
SEH-500 |
SEH-600 |
SEH-750 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) | Thickness (mm) | Length (mm) | Measurement precision | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,712 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 24 | 4 | 200 | 12μm | 308-4477 | 100 | ||
1,397,026 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 35 | 5 | 300 | 13μm | 308-4485 | 440 | ||
2,537,001 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 47 | 5 | 500 | 15μm | 308-4493 | 800 | ||
2,973,219 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 47 | 5 | 600 | 16μm | 308-4507 | 1000 | ||
5,226,839 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 47 | 5 | 750 | 17.5μm | 308-4515 | 2500 |