(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Anti-Seismic Chemical Cabinet, Slide Type Shelf Board for SW Type

Anti-Seismic Chemical Cabinet, Slide Type Shelf Board for SW Type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of SW-SDT

  • Width (mm)
    373
  • Height (mm)
    33
  • Depth (mm)
    421
  • Product Type
    Warehouse parts
  • Other
    Option
  • Width(mm)
    373
  • Slide length(mm)
    850
  • Trusco Code
    464-6860
  • Features
    It can be pulled out without removing the objects on top.
  • Mass(kg)
    3.6
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)
  • 1 unit
Part Number
SW-SDT
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,118,327 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 unit

Basic Specifications

  • Width (mm)
    373
  • Height (mm)
    33
  • Depth (mm)
    421
  • Product Type
    Warehouse parts
  • Other
    Option
  • Width(mm)
    373
  • Slide length(mm)
    850
  • Trusco Code
    464-6860
  • Features
    It can be pulled out without removing the objects on top.
  • Mass(kg)
    3.6
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)
  • 1 unit

Product Description

[Features]
· It can be pulled out without removing the objects on top.

Specifications of SW-SDT

  • Width (mm)
    373
  • Height (mm)
    33
  • Depth (mm)
    421
  • Product Type
    Warehouse parts
  • Other
    Option
  • Width(mm)
    373
  • Slide length(mm)
    850
  • Trusco Code
    464-6860
  • Features
    It can be pulled out without removing the objects on top.
  • Mass(kg)
    3.6
  • Material
    Stainless Steel (SUS304)
  • 1 unit
Part Number
SW-SDT
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,118,327 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1