[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Stainless Steel Storage Cabinet (H1800 Type)
Specifications of TSH-18
-
- Width (mm)
- 900
-
- Height (mm)
- 1800
-
- Depth (mm)
- 500
-
- Product Type
- Warehouse
-
- Uniform Load Capacity (kg) / level
- 50
-
- Details Type
- Double door type
-
- Installation Type
- Dedicated for bottom support
-
- Trusco Code
- 462-1409
-
- Mass(kg)
- 81
-
- Specifications
- With 4 Shelf Boards
-
- Compatible Base
- TSB-60H (Always use it when installing on the floor.)
-
- Shelf Board Adjustment Pitch
- 26mm
-
- 1 unit
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
|
-
|
1 Piece(s)
|
|
Quote
|
1 unit |
Basic Specifications
-
- Width (mm)
- 900
-
- Height (mm)
- 1800
-
- Depth (mm)
- 500
-
- Product Type
- Warehouse
-
- Uniform Load Capacity (kg) / level
- 50
-
- Details Type
- Double door type
-
- Installation Type
- Dedicated for bottom support
-
- Trusco Code
- 462-1409
-
- Mass(kg)
- 81
-
- Specifications
- With 4 Shelf Boards
-
- Compatible Base
- TSB-60H (Always use it when installing on the floor.)
-
- Shelf Board Adjustment Pitch
- 26mm
-
-
- 1 unit
Product Description
[Features]
·Single items or units can be freely combined with unified modules.
·It has a sleek design with few irregularities, designed in the same way as wall storage furniture.
Specifications of TSH-18
-
- Width (mm)
- 900
-
- Height (mm)
- 1800
-
- Depth (mm)
- 500
-
- Product Type
- Warehouse
-
- Uniform Load Capacity (kg) / level
- 50
-
- Details Type
- Double door type
-
- Installation Type
- Dedicated for bottom support
-
- Trusco Code
- 462-1409
-
- Mass(kg)
- 81
-
- Specifications
- With 4 Shelf Boards
-
- Compatible Base
- TSB-60H (Always use it when installing on the floor.)
-
- Shelf Board Adjustment Pitch
- 26mm
-
- 1 unit
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
|
|
-
|
1 Piece(s)
|
|
Quote
|
1 unit |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.