(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
STF4-01T |
STF5-01T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Depth (mm) | Compatible Model | Trusco Code | Mass (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,877,787 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 310 | STO4 Series, STS4 Series, STG4 Series, STJ4 Series, STH4 Series | 522-1749 | 2.6 | 1 pc. | ||
2,167,262 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 430 | STO5 Series, STS5 Series, STG5 Series, STJ5 Series, STH5 Series | 522-1757 | 3.2 | 1 pc. |
[Specifications]
·Type: flat shelf board type
·Material: stainless steel (SUS430)
·Load capacity (kg): 60
Part Number |
---|
STF4-01T |
STF5-01T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Depth (mm) | Compatible Model | Trusco Code | Mass (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,877,787 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 310 | STO4 Series, STS4 Series, STG4 Series, STJ4 Series, STH4 Series | 522-1749 | 2.6 | 1 pc. | ||
2,167,262 VND |
1 Piece(s) | 15 Day(s) | 430 | STO5 Series, STS5 Series, STG5 Series, STJ5 Series, STH5 Series | 522-1757 | 3.2 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.