(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Pallet Cover Clear Type

Pallet Cover Clear Type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    1,068,865 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TM-P-11A
TM-P-19A
TM-P-22A
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Depth (mm) Applicable Pallet Size x height
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

1,144,649 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 1200 1200 1100×1100×1300 342-9792 1.06 1 Bag (5 Sheets)

1,068,865 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 1200 1000 1100×900×1300 342-9814 0.955 1 Bag (5 Sheets)

1,220,046 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 1400 1200 1300×1100×1300 342-9806 1.165 1 Bag (5 Sheets)

Basic Specifications

  • Product Type
    Pallet Cover
  • Material (Main Body)
    Polyethylene (PE)
  • Height/Thickness (mm)
    1300
  • Thickness(mm)
    0.03
  • Features
    A cover preventing rain drops or dust from sticking. A square model for easy installation. A clear type whose contents can be seen through. Does not generate hazardous gas such as dioxin or chlorine gas when burned.
  • Application
    Storage cover for pallet-stored products.
  • Amount Of Content
    1 Bag (5 Sheets)

Product Description

A pallet cover to prevent rainwater and dust, etc., from adhering.
[Features]
· Easy to cover square model. Clear type that allows contents to be seen.
· Dioxins, chlorine gas or other harmful gases are not generated even when incinerated.
[Applications]
· Convenient for storing products loaded onto pallets.

Part Number
TM-P-11A
TM-P-19A
TM-P-22A
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Depth (mm) Applicable Pallet Size x height
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Amount Of Content

1,144,649 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 1200 1200 1100×1100×1300 342-9792 1.06 1 Bag (5 Sheets)

1,068,865 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 1200 1000 1100×900×1300 342-9814 0.955 1 Bag (5 Sheets)

1,220,046 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

9 Day(s) 1400 1200 1300×1100×1300 342-9806 1.165 1 Bag (5 Sheets)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●It is a cover to prevent adhesion of rain water, dust etc.
●An easy to cover square type. Moreover, it is a clear type whose contents can be seen.
●Hazardous gas such as dioxin and chlorine gas do not occur at incineration.

Usage

●Cover for storing palletized products.

Specification

●Thickness(mm):0.03
●Q'ty Per Bag(sheet):5
●None Eyelet

Materials

●Polyethylene(PE)