(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
TAP-1111S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
3,024,739 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Ultra-thin and lightweight pallet made of recycled polypropylene (PP).
[Features]
・ An eco-friendly product that uses 100% recycled materials.
・ Can be used with both hand lifts and forklifts.
・ The height is 125 mm, which improves loading efficiency.
[Application]
・ Used for product storage in factories and companies, or for product distribution.
・ Dedicated for flat placement and even stacking of cartons. (4 stacks)
Part Number |
---|
TAP-1111S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
3,024,739 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.