(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wiping Mop P Spare (Mop Head Only) (C280-050U-SP)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    639,141 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
C280-050U-SP
C280-060U-SP
C280-090U-SP
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Side
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

639,141 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 640 360 214-8536 1 pc.

778,812 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 800 480 214-8544 1 pc.

954,089 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1100 755 296-8002 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Mop
  • Mop Type
    Dust Mop
  • Other
    Spare
  • Body / Option
    Option
  • Longitudinal(mm)
    380
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Chemical mop coated with a conductive agent.

Part Number
C280-050U-SP
C280-060U-SP
C280-090U-SP
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Side
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

639,141 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 640 360 214-8536 1 pc.

778,812 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 800 480 214-8544 1 pc.

954,089 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1100 755 296-8002 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Chemical mop coated with a charging material.
●It is highly durable, combined with rayon. You can also catch dust powerfully.

Usage

●For floor cleaning of wide place such as gym, floor, hallway etc.

Specification

●SPQ(sheet):20

Materials

●Handle: Steel
●Head: Steel
●: Rayon 55%, Cotton 45%