(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light Mop Duster, Light Mop Yarn

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    348,480 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CL-352-145-0
CL-352-160-0
CL-352-190-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Side
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

348,480 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 495 136 368-4733 1 pc.

390,346 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 665 188 368-4741 1 pc.

542,749 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 975 276 368-4750 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Mop
  • Mop Type
    Mop
  • Other
    Spare
  • Body / Option
    Option
  • Detailing Type
    Light Mop String
  • Longitudinal(mm)
    230
  • Material (Shell / Hair)
    Polyester, Staple Fiber Mix
  • Features
    For both dry and wet wiping.
  • Use
    When cleaning the floor.
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· For both dry and wet wiping.
[Applications]
· For floor cleaning.

Part Number
CL-352-145-0
CL-352-160-0
CL-352-190-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Side
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

348,480 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 495 136 368-4733 1 pc.

390,346 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 665 188 368-4741 1 pc.

542,749 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 975 276 368-4750 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1