(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Light Mop (Aluminum Handle)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Cross sold separately.
  • Order Qty :
  • From :
    1,422,114 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CL-352-545-0
CL-352-560-0
CL-352-690-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

1,422,114 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 456 1314 600 303-5344 1 pc.

1,487,448 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 606 1314 800 303-5352 1 pc.

2,215,587 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 906 1514 1000 303-5361 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Wood Flooring Wiper
  • Mop Type
    Mop
  • Body / Option
    Main Body
  • Material (Handle)
    Aluminum
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Light type that lightly wipes with a thin aluminum head.
[Features]
· Grip type which firmly fixes the replacement sheet in place.
· Head: aluminum.
· Handle: aluminum.
[Applications]
· Convenient for cleaning flooring in factories, offices, etc.

Part Number
CL-352-545-0
CL-352-560-0
CL-352-690-0
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code Amount Of Content

1,422,114 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 456 1314 600 303-5344 1 pc.

1,487,448 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 606 1314 800 303-5352 1 pc.

2,215,587 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 906 1514 1000 303-5361 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1