(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Tie, Taigan Pistol Type (For Cable Tie)

Cable Tie, Taigan Pistol Type (For Cable Tie)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Specifications of TG-7

  • Product Type
    Other
  • Width(mm)
    142
  • Length(mm)
    126
  • Compatible Band Width(mm)
    2.5~5.0
  • Color
    Blue
  • Trusco Code
    227-6623
  • Main body: option
    Main Body
  • Mass(g)
    275
  • Material
    ABS Resin
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
TG-7
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Quantity

710,549 VND

1 Piece(s) Same day 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Width(mm)
    142
  • Length(mm)
    126
  • Compatible Band Width(mm)
    2.5~5.0
  • Color
    Blue
  • Trusco Code
    227-6623
  • Main body: option
    Main Body
  • Mass(g)
    275
  • Material
    ABS Resin
  • Quantity
    1 pc.

Product Description

A cable tie tool dedicated for nylon cable ties.
[Features]
・ Cable ties can be quickly pulled, retightened and cut.
・ The clamping force can be adjusted.
[Application]
・ For binding and cutting cable ties.

Specifications of TG-7

  • Product Type
    Other
  • Width(mm)
    142
  • Length(mm)
    126
  • Compatible Band Width(mm)
    2.5~5.0
  • Color
    Blue
  • Trusco Code
    227-6623
  • Main body: option
    Main Body
  • Mass(g)
    275
  • Material
    ABS Resin
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
TG-7
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Quantity

710,549 VND

1 Piece(s) Same day 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Can pull the cable tie quickly, retighten and disconnect.

Usage

●For bundling / cutting cable ties.

Specification

●Compatible band width (mm): 2.5 to 5.0
●W x L (mm): 142 x 126
●SPQ (piece): 100
●Nylon cable tie only

Materials

●ABS Resin