(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ota Seisakusho Duracon Roller

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    282,006 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NO10440
NO10475
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

282,006 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 252-0303 135 1 pc.

428,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 75 252-0311 185 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Roller
  • Roller Raw Material
    Duracon Resin
  • Features
    Provides superior cost performance.
  • Use
    For holding cloth joint parts
  • Roller Diameter(mm)
    35
  • Handle Length(mm)
    140
  • Specifications
    No Bearing
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Uses Duracon® for smooth rotation.
· Superior cost performance.

[Applications]
· For pressing wallpaper joints.

Part Number
NO10440
NO10475
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

282,006 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 252-0303 135 1 pc.

428,455 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 75 252-0311 185 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1