(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ultra Precision Brushless Microgrinder Espart 500

Ultra Precision Brushless Microgrinder Espart 500

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,291,493VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Microcomputer control provides optimal control of the motor.
· Equipped with an error code display function. 2-digit digital display of rotational speed.
· With on-hand switch.

 
Part Number
ES50C-HR
ES50T-HR
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPower Consumption
(W)
Standard Power Consumption Cost
(Yen/h)
Trusco Code

46,490,763 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1403.1463-0696

42,291,493 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2004.4463-0700

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Set Number of load-free rotations(min-¹) 1000~50000 Accessory NA
Input Voltage(V) AC100V(50/60Hz) Max. Torque(cN・m) 8.7 Unit Dimensions(mm) 172×230×94
Set Content Control Unit: NE96, Motor Handpiece: ENK50C-HR (Motor ENK-500C / Attachment EHR-500); Mass(g) 3200