(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fine Belt Sander, Attachment, KBS-101

Fine Belt Sander, Attachment, KBS-101
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,884,295VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ High-speed grinding belt realizes speed processing from deburring to edge polishing
・ Belt angle can be freely adjusted to the processing surface
・ Belt running speed is continuously variable

 
Part Number
KBS-101
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,884,295 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Type Belt Type Overall Length(mm) 185
Belt Speed(m/min) 0~825 Accessory NA Trusco Code 324-4873
Specifications Width of belt used: 4,6, 8 mm Mass(g) 350

Please check the type/dimensions/specifications of the part KBS-101 in the Fine Belt Sander, Attachment, KBS-101 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KBS-101 trong chuỗi Fine Belt Sander, Attachment, KBS-101.