(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Aluminum Pipe Wrench, TWG-□□□

Aluminum Pipe Wrench, TWG-□□□

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    634,814 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TWG-250
TWG-300
TWG-350
TWG-450
TWG-600
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

634,814 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6~25A 6~40 250 298-6043 440

779,402 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6~40A 8 to 50 300 298-6051 675

948,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6~50A 10~60 350 298-6060 1000

1,463,495 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8~50A 15 to 70 450 298-6078 1670

2,004,215 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15~65A 20–80 600 298-6086 2500

Basic Specifications

  • Product Type
    Pipe wrench (Aluminum)
  • Application
    For tightening, dismantling work of gas, water pipes (white pipe), etc.
  • Features
    Aluminum alloy is used for the main body, lightweight with excellent durability.

Product Description

[Features]
· Aluminum alloy is used for the main body, lightweight with excellent durability.
· About 30% lighter than conventional steel cast products.
[Applications]
· For tightening and dismantling work of gas/water pipes (white pipe), etc.

Part Number
TWG-250
TWG-300
TWG-350
TWG-450
TWG-600
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

634,814 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6~25A 6~40 250 298-6043 440

779,402 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6~40A 8 to 50 300 298-6051 675

948,385 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6~50A 10~60 350 298-6060 1000

1,463,495 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8~50A 15 to 70 450 298-6078 1670

2,004,215 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 15~65A 20–80 600 298-6086 2500

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●The body is made of aluminum alloy, lightweight and excellent in durability.
●About 30% lighter than conventional steel forged product.

Usage

●Tightening and disassembling gas, water pipe(white pipe) and the like.