(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
JTC-37 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,406,126 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
[Features]
· A blade with a V-shaped edge was adopted to make it easy to cut soft resin pipes.
· Operation is simple, and quick cuts can be performed with a sensation similar to that of scissors.
· Lightweight compact design sized to fit into the palm of your hand, allowing quick, easy cutting work that can be performed by anyone.
· Allows sheathed tubes and resin tubes to be cut at the same time. (JTC-42)
· Various resin ducts can be cut. (JTC-42)
[Applications]
· For the casing pipe header construction method.
Part Number |
---|
JTC-37 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,406,126 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.