[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Tool Case TRS-91·TRS-92
(i)
Caution
thận trọng
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Mass (g) |
Width (mm) |
Height (mm) |
JAN Code |
Trusco Code |
|
353,980 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
45 |
80 |
265 |
4989999175363 |
287-1939 |
|
464,726 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
70 |
135 |
270 |
4989999175370 |
287-1947 |
Basic Specifications
-
- Tool set and tool box only
- Tool Box
-
- Toolbox Type
- Tool holder, bag
-
- Depth(mm)
- 25
-
- Features
- Features water resistance and stain resistance, and strong in terms of durability, heat resistance, and chemical resistance as well. The rivets are made of rust-resistant stainless steel.
-
- Material
- Polyester, PE
-
- Specification 1
- Belt Loop Width: 75 mm
Product Description
[Features]
· Excellent durability, heat resistance, chemical resistance, and water/dirt-proofing.
· The rivet part uses a stainless steel rivet that is unlikely to rust.
· Polyester 600d is used.
[Applications]
· For indoor and outdoor work as well as DIY.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Mass (g) |
Width (mm) |
Height (mm) |
JAN Code |
Trusco Code |
|
353,980 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
45 |
80 |
265 |
4989999175363 |
287-1939 |
|
464,726 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
70 |
135 |
270 |
4989999175370 |
287-1947 |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogsdanh mục nhà sản xuất.